믿을 수 있고 효율적인 산업용 집진기 시스템

집진기는 공기 여과를 통해 깨끗하고 안전한 작업 환경을 보장하는 데 필수적입니다. Emerson의 제어 시스템, 상태 모니터링, 매우 안정적인 밸브, 스위치, 액추에이터 및 구성 요소를 사용한 집진기 시스템은 적은 유지 관리, 간소화된 설계와 공간, 낮은 에너지 및 압축 공기 소비, 사용자를 위한 경쟁력 있는 운영 비용으로 고성능 및 긴 장비 수명 주기를 제공합니다.

더 읽어보기

Sample Image

브로슈어 보기

Sample Image

산업용 집진기 솔루션


최적화된 세척 성능

Dust collector cleaning

집진기는 공기 여과를 통해 깨끗하고 안전한 작업 환경을 보장하는 데 필수적입니다. Emerson의 제어 시스템, 상태 모니터링, 매우 안정적인 밸브, 스위치, 액추에이터 및 구성 요소를 사용한 집진기 시스템은 적은 유지 관리, 간소화된 설계와 공간, 낮은 에너지 및 압축 공기 소비, 사용자를 위한 경쟁력 있는 운영 비용으로 고성능 및 긴 장비 수명 주기를 제공합니다.

관련 제품

ASCO™ 시리즈 110 파일럿 밸브 박스

ASCO 시리즈 110은 2~12개의 직접 작동식 통합 파일럿 밸브를 포함하는 소형 파일럿 박스 라인입니다. 박스는 집진기 응용 분야에 사용되는 펄스 밸브(ASCO 시리즈 353)의 원격 제어를 위해 특별히 설계되었습니다.

세부 정보 보기
ASCO™ 353 시리즈 솔레노이드 밸브

ASCO 353 시리즈는 다이어프램 작동 솔레노이드 밸브로서 역류제트식 집진기 시스템에서 매우 빠른 펄스를 제공하도록 특별히 설계되었습니다. 높은 유량 및 신속한 개폐로 항상 효과적인 백 클리닝을 제공합니다.

세부 정보 보기
AVENTICS™ 시리즈 651 공기 처리 장치

AVENTICS 651 시리즈는 설치가 용이한 공압 필터, 레귤레이터 및 루브리케이터(FRL) 제품군으로, 최고의 유량과 가장 광범위한 온도 범위를 제공합니다. 1/8인치 및 1/4인치 포트 사이즈로 제공되는 이러한 FRL은 매우 안정적인 작동과 견고한 최신식 제품이 필요한 자동차 및 타이어, 포장, 식음료 및 프로세스 애플리케이션에 매우 적합합니다.

세부 정보 보기
ASCO™ 355B 시리즈 탱크 시스템

ASCO 355B 시리즈 탱크 시스템은 고유량이 필요한 집진기 응용 분야에 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 탱크 시스템은 알루미늄 프로파일과 엔드 커버를 통합하고 압력 장비 규정(PED) 2014/68/EU에 따라 CE 승인을 받았습니다.

세부 정보 보기

353으로 공기 절약 방법 알아보기

새로운 시리즈 353 펄스 밸브는 펄스당 공기량을 줄이면서 피크 압력을 개선합니다. 얼마나 많은 공기를 절약할 수 있는지 알아보십시오.