Image

지속 가능한 친환경 에너지 솔루션: 바이오 연료 생산의 선두주자

Emerson의 ASCO 유체 자동화 솔루션은 업계 선두의 글로벌 바이오 연료 플랜트 및 제조업체 및 농장 기반의 스타트업에서 선택하는 제품입니다. 이 시스템은 여과 시스템, 건조기, 솔레노이드 밸브 및 기타 제품을 사용함으로써 공정 배관 내의 많은 액체, 증기 및 공기 유량을 정확하고 신뢰성 있게 제어, 측정 및 처리할 수 있습니다. ASCO 솔루션은 깊이 있는 바이오 연료 산업 지식, 기술, 전방위 테스트, 지역 유통 및 원활한 통합을 통해 중요한 바이오 연료 생산 플랜트가 최고 처리 성능을 유지하여 운영되도록 도움을 줍니다.

자세히 알아보기

Sample Image

바이오 연료 생산 작업


Biofuels process diagram

액화

효율적이고 정확한 액화 공정은 바이오 연료 작업에 필수적입니다. 작업을 최적화하려면 핵심 부품이 고온과 다양한 작동 압력에서 효과적으로 작동할 수 있어야 합니다. ASCO 솔레노이드 밸브는 침식성의 액체, 가스, 온수, 오일 및 기타 유체를 처리함으로써 최대 효율을 유지할 수 있도록 설계되었습니다.

관련 제품

ASCO™ 시리즈 220 스팀 및 온수 솔레노이드 밸브

ASCO 시리즈 220 스팀 및 온수 밸브는 경쟁사 제품에 비해 최대 60% 높은 유량을 제공합니다. 즉, ASCO의 3/4in 밸브 유량이 경쟁사의 1인치 유량과 동일합니다. 시리즈 220 부동 PTFE 다이어프램은 다른 밸브에 비해 최대 4배의 강력한 씰링과 향상된 내구성을 제공합니다. 나사산 보닛은 빠른 검사 및 서비스를 위해 쉽게 제거할 수 있어 가동 중단을 방지하고 유지 보수 비용을 절감시킵니다.

세부 정보 보기
ASCO™ 290 시리즈 압력 작동식 피스톤 밸브

ASCO 290 시리즈는 까다로운 응용 분야용으로 제작된 직접 작동 방식의 앵글 본체 피스톤 밸브로, 압력에 의해 작동합니다. 직관형 본체 설계는 청동 또는 스테인리스 강으로 제공됩니다. 이 밸브는 일반적인 서비스 분야(공기, 불활성 가스, 물, 기름, 경량 슬러리)뿐 아니라 식음료 산업 분야의 증기, 온수 및 보조 유체에 적합합니다. 시각적/전기적 위치 표시기 또는 스트로크 제한 장치와 같은 다양한 옵션 기능을 사용할 수 있습니다.

세부 정보 보기