SO2 스크러빙을 위한 신뢰할 수 있는 부품

아황산가스(SO2) 스크러빙은 신뢰할 수 있고 인증된 부품이 중요하고 필수적인 공정입니다. Emerson은 슬러리 분사, 재순환 및 슬러지 펌핑과 같은 공정에 적합한 내구성 있는 밸브 솔루션을 제공하고 있습니다. 이 솔루션은 SO2 스크러빙 시스템의 가동 중단 시간 및 유지보수를 최소화해줍니다. Emerson의 ASCO 제품군은 SIL 3 인증 및 ISO 9001:2000과 같은 스크러빙 구성 요소 관련 요건을 충족할 수 있도록 설계되었습니다. 이러한 솔루션은 최고의 서비스와 신뢰성이 입증된 역사를 가지고 있습니다.

브로슈어 보기

Sample Image

브로슈어 보기

Sample Image

SO2 Scrubber

SO2 스크러빙

아황산가스(SO2)는 석탄 및 화석연료 연소와 같은 발전에서 발생하는 유해한 부산물입니다. 소각로 및 화석연료 발전소에서 나오는 배기가스는 대기권에 방출되기 전에 SO2 스크러버를 통과해야 합니다. 배연 탈황법(FGD)이라고 알려진 SO2 스크러빙은 90-99%의 SO2를 제거할 수 있습니다. SO2 스크러버는 배기 시 일련의 프로세스를 수행하는 대형 수직 탱크입니다.

관련 제품

ASCO™ 210 2방향 솔레노이드 밸브

ASCO 210 또는 8210 시리즈는 액체, 부식성 및 공기/불활성 가스 서비스를 위한 경제적인 고유동 일반 서비스 솔레노이드 밸브 라인입니다. 광범위한 압력 등급, 크기 및 탄력성 재질로 제작되어 신뢰성이 뛰어난 2방향 솔레노이드 밸브는 수명이 길고 내부 누출이 적습니다. 산업용 애플리케이션에는 세차 장비, 공기 압축기, 펌프, 세탁 장비 및 산업용수 제어 장치가 포함됩니다.

세부 정보 보기
ASCO™ 314 시리즈 솔레노이드 밸브

ASCO 314 시리즈는 직접 작동식 범용 솔레노이드 밸브로서 소형 제어 밸브 및 액추에이터에 적합한 중간 유량 파일럿으로 사용할 수 있습니다. 스프링과 2개의 가동부만 있는 이 밸브는 기본적인 3way 파일럿 작동에 이상적이며, 분석 및 진단 장비, 자동차, 병입, 집진기 시스템 및 생명 과학 응용 분야에 적합합니다.

세부 정보 보기
ASCO™ 320 직동 일반 서비스 솔레노이드 밸브

ASCO 320 또는 8320 시리즈는 광범위한 응용 분야에 적합하도록 설계된 일반 서비스 솔레노이드 밸브입니다. 직동식 밸브는 전압 범위, 열악한 환경, 직접 장착, 드리블 제어 및 수명이 긴 구성으로 제공됨 분석 및 진단 장비, 집진기 시스템 ,생명 과학, 프레스 룸 및 금속 스탬핑 응용 분야에 적합합니다.

세부 정보 보기
ASCO™ 342 시리즈 범용 솔레노이드 밸브

ASCO 342-S 시리즈는 단일 또는 이중 솔레노이드와 함께 사용할 수 있는 고유량 슬라이드식 밸브 라인입니다. 직동식 작동 및 고유량 구조로 분석 및 진단 장비, 바이오 연료, 집진기 시스템, 난방 장비 및 정제 분야에 이상적입니다.

세부 정보 보기