온보드 시스템의 안전하고 정밀한 작동을 위한 솔루션

상업용 및 레크리에이션 해양 선박은 장비를 효율적이고 비용 효율적이며 지속 가능한 상태로 유지하고 항상 신뢰할 수 있는 제어를 제공하는 데 도움이 되는 자동화된 솔루션이 필요합니다. OEM, 시스템 통합업체, 조선소 및 선박 운영자는 에머슨의 공압, 밸브 제어 시스템 및 선박 제어를 기반으로 선박 작동을 안전하고 신뢰성 있게 만듭니다. 에머슨의 국제적 입지와 탁월한 전문성을 바탕으로 에머슨은 선박의 수명주기 전반에 걸쳐 Emerson의 지원을 받고 있습니다.

더 알아보세요

Sample Image

해양 자동화 응용 분야


ship captain looking out on the water

자동화는 안전성과 제어력을 떨어뜨리지 않으면서 선상 시스템의 신뢰성과 효율성을 높이는 핵심 요소입니다. Emerson의 고급 제어 솔루션 및 산업 전문 지식으로 여러 선박 기능을 지원하고 운영을 간소화하며 상업 및 여가용 선박의 준비 수준을 높일 수 있습니다. 또한 시운전과 선박의 서비스 수명 전반에 걸쳐 비할 데 없는 글로벌 지원을 받게 됩니다.


Emerson의 종합 자동화 솔루션은 많은 선박 기능을 지원하며 다음을 지원합니다.


  • 연료 취급 및 탱크 환경과 같은 위험한 해양 응용 분야에 맞게 설계된 공압 시스템으로 기능 안전성을 향상시킵니다.
  • 향상된 모니터링 및 혹독한 조건에 사용할 수 있도록 설계된 구성 요소를 통해 전체 장비 유효성(OEE)을 개선합니다.
  • 모든 유형의 엔진 및 변속기와 작동하는 신뢰할 수 있는 구동 및 제어 시스템으로 선박의 신뢰성과 준비 수준을 유지합니다.
  • 에너지 배출 및 비용을 줄입니다.

관련 제품

AVENTICS™ Marex 3D 조이스틱 시스템

AVENTICS Marex 3D 조이스틱 시스템을 사용하면 간소화되고 반응성이 뛰어난 선박 조작을 수행할 수 있습니다. Marex 원격 제어 시스템을 기반으로 최대 6개의 조이스틱을 통합할 수 있으며 좁은 공간에서 탁월한 제어력을 제공할 수 있습니다. 최첨단 인체공학적 설계 및 모든 종류의 엔진, 기어박스, 추력기와 인터페이스 기능을 갖춘 Marex 3D는 현대적인 해양 엔진 제어 장치의 정교한 구성품입니다. Marex 3D는 이제 동적 포지셔닝을 옵션으로 선택할 수 있습니다. Marex OS 제어 기능으로 선박에서 간편하게 업그레이드할 수 있습니다.

세부 정보 보기
AVENTICS™ Marex VCS

The AVENTICS Marex VCS is an electro-pneumatic valve control system that combines the fundamentals of AVENTICS technology with modern efficiencies and control. Easy to install and maintain, the Marex VCS is ruggedized for hard-working vessels for remote-controlling butterfly valves in fluid lines transporting all types of fluid, from fresh water to heavy fuel oil. The system offers options such as backup units, SOS cabinets or control of quick-closing valves. With touchscreen control and monitoring, Marex VCS enables data transmission to higher-level systems and can customize for new builds or refits.

세부 정보 보기
AVENTICS™ Marex ECS

AVENTICS Marex ECS는 특별히 날렵한 디자인 및 간편해진 사용자 경험, 안전성 및 효율적인 기능을 제공합니다. CAN 버스 기술을 사용하여 최대 4개의 제어 스테이션을 통해 싱글 또는 트윈 디젤 엔진 어플리케이션을 제어할 수 있습니다. 제어 기능에는 직관적인 키패드 아이콘이 포함되며, 장기 엔진 및 변속기 보호에 적합하도록 설계되었습니다. Wi-Fi가 통합되어 모바일 기기 및 컴퓨터로 조정할 수 있습니다.

세부 정보 보기
AVENTICS™ Series Marex OS

The AVENTICS Marex OS works with many propulsion systems, including reversing gear systems and even cutting-edge drive concepts such as hybrid systems. Its architecture can be customized to most customer’s specifications. Thanks to one, self-monitoring CAN bus drive per train and an internal software PLC, vessel control is reliable and adaptable. Pre-assembly simplifies installation.

세부 정보 보기

인증 및 승인

에머슨과 OEM 및 선박 제조업체와의 파트너십에는 설계가 규제 승인을 더 빨리 충족하는 데 도움이 될 수 있는 해양 시스템 및 산업 전문 지식에 공통적인 인증 수준을 충족하도록 설계된 제품 카탈로그가 포함되어 있습니다. 당사는 OEM에 대한 신속한 진단과 추정치를 제공하며, 인증되고 맞춤화된 제품을 신속하게 시운전 및 제공할 수 있는 글로벌 네트워크뿐만 아니라 승인 프로세스를 신속하게 처리할 수 있는 Marex 시스템에 대한 온라인 서비스를 제공합니다.

선박 제어 서비스

상용 및 레크레이션 선박의 해양 제품과 응용 기술에 관한 Emerson의 라이프사이클 서비스와 지원을 살펴보십시오.
자동차 이미지
Marex 해양 추진 제어를 통해 선박을 효율적으로 제어하는 방법에 대해 알아봅니다.
비디오 보기
자동차 이미지
스트레스 없는 보트 경험을 만드는 방법에 대해 알아보십시오.
문서 읽기
자동차 이미지
AVENTICS 공압 밸브 시스템을 통해 효율적인 해상 시추 작업을 수행할 수 있습니다.
더 읽어보기
자동차 이미지
Marex OS III는 리얼리티 TV 어선의 기동성을 향상시킵니다.
더 읽어보기
자동차 이미지
에머슨의 솔루션은 공압에서 현대적인 SCR 기능에 이르기까지 다양합니다.
브로슈어 보기
자동차 이미지
북해에서 안전하고 하이브리드의 승객 이동 보장
더 읽어보기