수처리를 위한 전체 유체 제어

Emerson은 이송 펌프 및 프로세스 밸브를 제어하는 수류 제어 밸브, 밸브 자동화를 위한 필드버스 전자장치 탑재 컴팩트 공압 매니폴드, 식수 처리 어플리케이션 및 수처리 플랜트를 위한 무연 제품 등, 다양한 수처리 솔루션을 제공합니다.

Emerson의 통합 플랫폼 솔루션의 일환으로, ASCO 수처리 어플리케이션은 다음과 같은 분야에 사용됩니다.

  • 에어레이션/악취 제어
  • 바이오 정유공장 솔루션
  • 소독/여과
  • 프로세스 밸브 제어
  • 밀봉수 제어
  • 고체 디워터링

브로슈어 보기

Sample Image

브로슈어 보기

Sample Image

수처리 솔루션 적용 사례


스크리닝 및 침전

수처리는 스크리닝 단계에서 시작됩니다. 처리 시스템에 유입되는 모든 물은 1차 스트리밍 탱크를 통과합니다. 물이 일련의 스크린을 통과해 흐르면서 미세하지 않은 파편과 물질이 걸러집니다. 그 후 물은 침전 탱크로 이동하여, 부유되지 않은 입자들이 바닥에 침전물로 가라앉고 슬러지 펌프를 통해 공정에서 제거됩니다.

관련 제품

ASCO™ 시리즈 562 스풀 밸브

ASCO 시리즈 562 스풀 밸브는 업스트림, 미드스트림 및 다운스트림 석유 및 가스 시장에서 제어 밸브 자동화를 위해 설계되었습니다. 밸브에는 필수적인 응용 분야에서 탁월한 신뢰성을 제공하기 위해 ASCO의 입증된 솔레노이드 기술이 통합되어 있습니다. 시리즈 562는 더블 액팅 공정 밸브 분야용으로 만들어진 4way 밸브입니다. 열악한 환경에서의 내식성을 위해 1/4in ~ 1in의 황동 및 316L 스테인리스 강 구조로 제공됩니다.

세부 정보 보기
ASCO™ 210 2방향 솔레노이드 밸브

ASCO 210 또는 8210 시리즈는 액체, 부식성 및 공기/불활성 가스 서비스를 위한 경제적인 고유동 일반 서비스 솔레노이드 밸브 라인입니다. 광범위한 압력 등급, 크기 및 탄력성 재질로 제작되어 신뢰성이 뛰어난 2방향 솔레노이드 밸브는 수명이 길고 내부 누출이 적습니다. 산업용 애플리케이션에는 세차 장비, 공기 압축기, 펌프, 세탁 장비 및 산업용수 제어 장치가 포함됩니다.

세부 정보 보기
ASCO 212 복합 밸브

ASCO는 8212로도 알려진 212 시리즈 플라스틱 솔레노이드 밸브로 복합 밸브 기술을 완성했습니다. 견고하고 설치하기 쉬운 밸브는 상업 및 산업 용도의 정수 및 조절 시스템을 위해 특별히 설계되었습니다. 시중에서 가장 높은 압력 및 온도 정격(최대 150psi 및 150°F)을 갖춘 212 시리즈는 다른 유형의 복합 밸브에서 발견되는 고장 및 신뢰성 문제를 해결합니다. 엔지니어링 단계를 거친 경량 플라스틱 바디가 최대 100만 번의 운영 사이클을 달성할 수 있도록 제작 및 테스트되었습니다. 212 시리즈는 세계에서 가장 빠르고 안전한 밸브 연결 기술을 제공하는 ASCO의 새로운 FasN 범용 연결 시스템을 갖추고 있습니다.

세부 정보 보기
ASCO 시리즈 551 솔레노이드 스풀 밸브

ASCO 시리즈 551은 소형 솔레노이드 스풀 밸브 라인으로 까다로운 환경에서 공기 또는 비활성 가스를 제어하는 데 적합합니다. 이 밸브의 독특한 설계는 단단한 T-씰과 유연한 O-링을 결합하여 완벽한 차단, 오염 방지 및 수백만 사이클의 신뢰성을 제공합니다. 551 시리즈는 양극 산화 알루미늄, 황동, 스테인리스 강 본체와 함께 1/4in NPT 및 BSP 연결부가 제공됩니다. 화학제품, 정제, 식음료 분야, 생명과학 공정에서 발생하는 까다로운 조건에 적합합니다.

세부 정보 보기

고객 성공 사례