Afag EPS 맥시 갠트리 h

Afag EPS 맥시 갠트리 h 제품으로 자동화 기능의 수준을 높이십시오. 산업 장비와 완벽하게 통합되는 이 솔루션은 독보적인 성능과 신뢰성을 제공합니다. 갠트리 기능이 적용된 Afag EPS 맥시 갠트리 h 제품으로 자동화 기능을 향상하십시오. 산업 장비와 완벽하게 통합되는 이 솔루션은 독보적인 성능과 신뢰성을 제공합니다. 갠트리 h 기능이 적용된 제품을 사용하면 정밀하고 민첩하게 복잡한 모션 제어 작업을 수행하고 다양한 응용 분야에서 생산성을 최적화할 수 있습니다. 고급 기술로 제작된 Afag EPS 맥시 갠트리 h 제품은 가장 까다로운 산업 환경에서 탁월한 속도와 정확도로 작동 솔루션을 제공합니다.

기능

  • 작업 영역 위에서의 처리를 위한 가장 견고한 구조
  • 높은 질량에 적합
  • 최대 200mm 스트로크의 Z축