Afag EPS 맥시 갠트리 XXYZ

복잡한 자동화 시스템에서의 고성능 선형 모션 제어를 위해 설계된 Afag EPS 맥시 갠트리 XYZ 제품을 소개합니다. 이 고급 액추에이터는 탁월한 정확도와 속도 및 신뢰성을 제공하며 X, Y 및 Z 방향에서 동시에 부드럽고 정확한 움직임을 보장합니다. EPS 맥시 갠트리 XXYZ 시리즈는 사용자 맞춤형 옵션과 강력한 구성으로 정밀한 위치 지정과 효율적인 작동이 필요한 까다로운 응용 분야에 이상적입니다. Afag의 최첨단 EPS 맥시 갠트리 XXYZ 액추에이터를 통해 원활한 통합과 향상된 생산성, 최소화된 가동 중지 시간을 경험하고 자동화된 산업 환경에서 성능을 향상시키십시오.

기능

  • 정확도 극대화를 위한 가장 견고한 구조
  • 높은 질량에 적합
  • 최대 500mm 스트로크의 Z축