Afag 시리즈 ES40 전기 슬라이드

선형 모션 제어 요구를 충족하는 Afag ES40 제품의 정확성과 효율성을 경험하십시오. 첨단 기술로 제작된 이 액추에이터는 산업용 자동화 설정에서 신뢰할 수 있는 고성능 작동을 제공합니다. 견고한 설계와 고속 기능을 갖춘 Afag ES40 액추에이터는 정밀한 선형 모션 작업을 처리하고 다양한 응용 분야에서 생산성을 최적화하는 데 탁월합니다. Emerson의 효율적인 선형 모션 제어 솔루션으로 가장 까다로운 산업 환경에서 자동화 성능을 향상시키고 간소화하십시오.

1 - 10 끄기 12 제품 결과
열 선택
Type
스트로크 길이
Max. speed
Continuous force
Peak force
관련도
관련도
제품 이름 (A-Z)
제품 이름 (Z-A)
제품 SKU (A-Z)
제품 SKU (Z-A)
No Image Available For Product
50465218

Afag Electro Slides ES40 50465218

Type스트로크 길이Max. speedContinuous forcePeak force
ES40-100-SL100 mm2 m/s145 N550 N
목록에 추가
No Image Available For Product
50465219

Afag Electro Slides ES40 50465219

Type스트로크 길이Max. speedContinuous forcePeak force
ES40-100100 mm2 m/s145 N550 N
목록에 추가
No Image Available For Product
50465220

Afag Electro Slides ES40 50465220

Type스트로크 길이Max. speedContinuous forcePeak force
ES40-200200 mm2 m/s145 N550 N
목록에 추가
No Image Available For Product
50465221

Afag Electro Slides ES40 50465221

Type스트로크 길이Max. speedContinuous forcePeak force
ES40-300300 mm2 m/s145 N550 N
목록에 추가
No Image Available For Product
50465222

Afag Electro Slides ES40 50465222

Type스트로크 길이Max. speedContinuous forcePeak force
ES40-400400 mm2 m/s145 N550 N
목록에 추가
No Image Available For Product
50465223

Afag Electro Slides ES40 50465223

Type스트로크 길이Max. speedContinuous forcePeak force
ES40-500500 mm1.8 m/s145 N550 N
목록에 추가
No Image Available For Product
50595445

Afag Electro Slides ES40-2S 50595445

Type스트로크 길이Max. speedContinuous forcePeak force
ES40-100 -SL-2S100 mm2.9 m/s170 N572 N
목록에 추가
No Image Available For Product
50595446

Afag Electro Slides ES40-2S 50595446

Type스트로크 길이Max. speedContinuous forcePeak force
ES40-100 -2S100 mm2 m/s170 N572 N
목록에 추가
No Image Available For Product
50595447

Afag Electro Slides ES40-2S 50595447

Type스트로크 길이Max. speedContinuous forcePeak force
ES40-200-2S200 mm2 m/s170 N572 N
목록에 추가
No Image Available For Product
50595448

Afag Electro Slides ES40-2S 50595448

Type스트로크 길이Max. speedContinuous forcePeak force
ES40-300-2S300 mm2 m/s170 N572 N
목록에 추가