효율적인 그리핑 및 회전 응용 분야를 위한 고성능 조합인 Afag GMQ/RE을 소개합니다. 정확성과 신뢰성을 보장하도록 설계된 이 구성품은 원활한 작동과 최적의 성능을 보장합니다. GMQ 20 그리퍼는 맞춤형 기능과 함께 다양한 작업물에 필요한 강력한 그립을 제공합니다. RE-50 회전식 모듈과 짝을 이루어 정밀한 회전과 정밀한 위치 지정이 가능하며, 전반적인 시스템 범용성을 향상시킬 수 있습니다. Afag의 고급 기술과 견고한 설계를 갖춘 GMQ/RE의 조합은 처리 작업에서 탁월한 효율성과 정확성을 제공합니다.