AGI™계기 ADME 분배 차압 매니폴드

볼 밸브 또는 소형 니들 밸브가 결합되었으며 단일 주입구 연결 및 4개에서 20개까지의 다양한 측면 배출구 범위로 구성된 기체 분배 매니폴드

기능

  • 컴팩트형 설계로 설치 비용을 절감하고 잠재적인 누출 지점을 줄입니다.
  • 소프트 또는 하드 시트에서 볼 밸브나 소형 니들 밸브 선택 가능.
  • 판넬, 벽 및 2”(50mm) NB 파이프 스탠드용으로 적합한 견고한 마운팅.
  • ¾” NPT 나사로 된 주입구(표준) 또는 플랜지형(옵션).
  • 주입구 방향 매니폴드 본체 반대쪽에 표준으로 장착된 배수 밸브.
  • 표준과 동일한 간격의 배출구.