AGI™ 모델 M4TL 2밸브 차압 매니폴드
기능
- 기존의 '파이핑' 방법에 사용되는 여러 부품을 제거하여 계기를 매니폴딩할 때 비용이 20~30% 절감됩니다.
- 컴팩트한 설계로 최소의 운영 및 설치 공간만 있으면 됩니다.
- 자유 회전식 볼 엔드 스템으로 시트 마손 위험 없이 완벽한 밸브 밀폐를 제공합니다.
- 매니폴드에 대한 다이렉팅 볼팅으로 간편한 계기 분리가 가능합니다. 신호 라인, 퍼지 라인 등이 간섭 받지 않고 유지되어 수리, 서비스 및 교정을 용이하게 합니다.
- AGCO Mount에서 매니폴드, 증기 차단, 브래킷 및 모든 관련 배관으로 즉시 설치할 수 있어 플랜트 건설 시 계기 없이 설치할 수 있습니다.
- AGCO Mount에서 견고한 장착을 보장합니다. 매니폴드를 통과하는 파이프 스탠드로 직접 지지할 때 계기 배관 안정성이 향상됩니다.
- 모든 패킹이 스템 나사 아래에 있고, 본체-보닛 씰이 나사 아래에 있어 공정 유체 부식을 최소화합니다.
- 계기 손상이 줄어듭니다. AGCO Mount에서 최종 '루프' 점검까지 안전하게 보관할 수 있습니다.