AGI™ 시리즈 M5/M51 멀티­포트 게이지 밸브

최대 압력 6,000psig(414barg) 또는 10,000psig(690barg)를 위한 컴팩트한 경량 멀티포트 밸브

기능

  • 누출 지점이 감소된 여러 계기 설치에 대한 최소화된 구성 요소 및 공정 침투로 비용이 절감됩니다.
  • 컴팩트형 설계에는 최소 공간이 필요하며, 낮은 중량으로 연결 강도를 높이고 게이지 휩(whip)을 줄입니다.
  • 긴 본체 옵션을 사용하면 최대 4"(102mm)의 배관 절연이 가능합니다.
  • 교체식 소프트 시트가 반복적인 완벽한 차단과 함께 더티(dirty) 서비스에서 작동합니다.
  • 수리 가능한 금속 시트는 라인에서 밸브를 분리하지 않고 재포장할 수 있습니다.
  • 볼 엔드 스템이 시트 골링(Galling) 위험을 제거하여 완벽한 차단과 긴 수명을 제공합니다. 단단한 비회전식 볼은 완벽하게 정렬된 밀폐를 보장합니다.
  • 나사 아래 패킹으로 윤활유 배출, 나사 부식, 공정 오염을 방지하고 골링(Galling) 위험을 제거합니다.
  • 쉽게 조절할 수 있는 패킹으로 교체 중단 시간을 줄이고 밸브 수명을 연장합니다.
  • 안전 백 시트는 스템 파열 또는 우발적인 제거를 방지하고 금속 간 보조 스템 씰을 완전히 열린 상태로 제공합니다.
  • ENC 도금 316 SS는 스템 나사의 골링(Galling) 위험이나 결빙을 방지합니다.
  • 압연 스템, 보닛 및 수 NPT 나사는 추가적인 강도를 제공합니다.
  • 패킹 영역의 미러 스템 마감으로 원활한 작동을 가능하게 하고 패킹 수명을 연장할 수 있습니다.