ASCO™ 시리즈 040 가스 차단 밸브

ASCO 시리즈 040은 발전기, 난방 장비, 오븐에서 사용되는 상용 및 산업용 가스 버너의 파일럿 또는 기본 제어를 위한 매우 신뢰성 있는 가스 안전 차단 밸브입니다. 밸브는 2방향 설계로 상시 닫힘 작동 가능하며 1/8in NPT 업스트림 및 다운스트림 파이프 탭과 플러그가 장착되어 일상적인 테스트가 가능합니다.

Your selection:
    Solenoid
    Solenoid - Direct Acting
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    Aluminum
    F
    FT
    H
    HC
    HT
    SC
    1
    1.1
    1.2
    3.2
    3.4
    3.5
    4
    4.4
    4.6
    4.8
    5.1
    5.4
    9.5
    16.8
    19.6
    21
    32
    35
    Solenoid Valve
    Air
    Air, Inert Gas
    Fuel Gas
    Vacuum
    12 AC
    12 DC
    22 AC
    24 AC
    100
    100 AC
    110 AC
    115 AC
    120 AC
    125 DC Battery Charging
    208 AC
    220 AC
    240 AC
    440 AC
    480 AC
    -40.00
    -40.01
    15
    2
    1 1/2"
    1 1/4"
    1"
    1/2"
    1/4"
    1/8"
    3/4"
    3/8"
    NPT
    15
    2
    125.00
    140.00
    6.1
    6.1 W
    8.1 W
    10.1
    10.1 W
    11.6 W
    15.4 W
    24.6 W
    2 way - 2/2 Normally Closed
    2 way - 2/2 Normally Open
    5 Day
    Same Day
    1 - 10 끄기 731 제품 결과
    열 선택
    작동
    주파수
    바디 재질
    코일 클래스
    유량(Cv)
    제품 유형
    매체
    전압
    최소 주변 온도
    제품 중량
    최대 운영 압력(공기)
    파이프/포트 크기
    압력 포트/피팅
    최대 운영 압력(PSI)
    최대 주변 온도
    전력량
    밸브 기능
    빠른 수송 가능
    가용성
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    8040A123L0400F4

    ASCO 8040A123L0400F4

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 에어 파일럿
    US$222.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8040A123L0400F6

    ASCO 8040A123L0400F6

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 에어 파일럿
    US$222.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8040A123L0C00F6

    ASCO 8040A123L0C00F6

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 에어 파일럿
    US$228.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8040C004CSAAC120/60,110/50D

    ASCO 8040C004CSAAC120/60,110/50D

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 직접 작동50/60 Hz알루미늄FT16.8
    US$405.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8040C005CSAAC120/60,110/50D

    ASCO 8040C005CSAAC120/60,110/50D

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 직접 작동50/60 Hz알루미늄FT19.6
    US$447.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8040G022AC100/50D

    ASCO 8040G022AC100/50D

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 직접 작동50 Hz알루미늄FT5.4
    US$555.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8040G022AC100/60D

    ASCO 8040G022AC100/60D

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 직접 작동60 Hz알루미늄FT5.4
    US$555.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8040G022AC110/50D

    ASCO 8040G022AC110/50D

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 직접 작동50 Hz알루미늄FT5.4
    US$276.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8040G022AC110/60D

    ASCO 8040G022AC110/60D

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 직접 작동60 Hz알루미늄FT
    US$555.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8040G022AC115/50D

    ASCO 8040G022AC115/50D

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 직접 작동50 Hz알루미늄FT5.4
    US$555.00
    목록에 추가