ASCO™ 065 시리즈 소형 솔레노이드 밸브
사양
| 밸브 작동 | 솔레노이드 |
| 본체 재질 | 스테인리스 강 |
| 유체 | 공기, 불활성 가스 |
| 파이프 / 포트 크기 | M5 |
| 포트 유형 | UNF |
| 기능 | 2방향 - 2/2 상시 닫힘, 2방향 - 2/2 상시 열림; 3방향 - 3/2 상시 닫힘, 중심 닫힘 |
| 유량 | 0.04 ~ 0.2 Kv |
| 전압 | 12DC |
| 최대 차압 / 최대 작동 압력 | 진공부터 10.3Bar까지 |
| 작동 환경 | 부식; 위험; 실내 |
사양
| 밸브 작동 | 솔레노이드 |
| 본체 재질 | 스테인리스 강 |
| 유체 | 공기, 불활성 가스 |
| 파이프 / 포트 크기 | M5 |
| 포트 유형 | UNF |
| 기능 | 2방향 - 2/2 상시 닫힘, 2방향 - 2/2 상시 열림; 3방향 - 3/2 상시 닫힘, 중심 닫힘 |
| 유량 | 0.04 ~ 0.2 Kv |
| 전압 | 12DC |
| 최대 차압 / 최대 작동 압력 | 진공부터 10.3Bar까지 |
| 작동 환경 | 부식; 위험; 실내 |