ASCO™ 시리즈 108 솔레노이드 밸브

ASCO 시리즈 108은 2방향 상시 닫힘 방식으로 소형의 패드 장착, 직접 작동이 가능한 안정적이고 검증된 설계를 갖춘 솔레노이드 밸브 라인입니다. 가벼운 저전력의 밸브로 단일 또는 결합형 노반에서 간편하게 조립 가능합니다.

사양

밸브 작동솔레노이드
파이프 / 포트 크기M5; 1/8"
포트 유형플랜지
기능2방향 - 2/2 상시 닫힘
전압12DC; 24DC; 48DC; 24AC; 230AC; 115AC | 50
최대 차압 / 최대 작동 압력최대 10.3Bar; 10.3-34.5Bar의 진공
표준 및 규정IP65
작동 환경실내
매체대기, 불활성 가스; 물; 경유; 연료 오일
본체 재질황동