ASCO™ HOV 148/149 시리즈

Configure 149
ASCO 148/149 시리즈는 컴팩트한 2방향 및 3방향 안전 차단 밸브와 모터 구동식 액추에이터로 구성되어 있습니다. 연료유 버너용으로 특별히 설계된 이 신제품은 OEM, 유통업체, 도급업체 및 최종 사용자에게 고유량 및 고압력 설계를 통해 연료유 응용 분야의 안전성과 신뢰성을 높이고 열 출력을 향상시키는 새로운 연소 안전 차단 밸브 옵션을 제공합니다. 이 밸브는 최대 바이오디젤 비율 100%의 연료에 적합합니다. 이 시스템 전체가 UL, FM 및 CSA 인증을 받아 글로벌 승인을 충족합니다.

사양

소재밸브: 황동<br>액추에이터: 다이캐스트 알루미늄
씰 소재PTFE<br>유체와 접촉하는 소재: 황동, 아연 도금 스틸, 스테인리스 강, PTFE, Viton(FKM)
매체2번 연료유 점도: 60 SSU, 4번 연료유 점도: 300 SSU,<br>5번 연료유 점도: 5000 SSU, 6번 연료유 점도: 5000 SSU(가열)<br>B20/100 바이오디젤 연료유
파이프 크기기본적으로 3/4인치. 파이프 리듀서(제공 안 됨)를 설치하여 현장에서 1/2인치까지 줄일 수 있음
기능기본적으로 3가지 방법. 포트 3(제공 안 됨)에 플러그를 설치하여 2방향으로 변경할 수 있음
유량계수 CV(Kv)5.16(4.46)<br>5.47(4.73)
최대 운영 압력 차압 바(psi)300(20.68)
최대 유량 온도 °F(°C)300(149)
주변 온도 범위-40°F ~ +150°F<br>(-40°C ~ +66°C)
밸브 액추에이션모터 구동
전압120V/60Hz, 110V/50Hz, 240V/60Hz, 230V/50Hz