ASCO™ 시리즈 202 Posiflow 비례제어 밸브
사양
| 밸브 작동 | 솔레노이드 |
| 바디 재질 | 황동 - 니켈 도금; 엔지니어링 플라스틱; 스테인리스 강 |
| 유체 | 대기, 불활성 가스 |
| 파이프 / 포트 크기 | 1/8"; M5 |
| 포트 유형 | G ISO228/1-G BSPP |
| 기능 | 2방향 - 2/2 상시 닫힘 |
| 유량 | .05Cv 이하; .05~.1Cv; 0.1Cv~0.5Cv |
| 전압 | 6DC; 12DC; 24DC - 50/60 |
| 최대 차압 / 최대 작동 압력 | 최대 150 PSIG의 진공 |
| 작동 환경 | 실내 |
| 표준 및 규정 | IP65 |