ASCO™ 시리즈 202 Preciflow 비례제어 밸브

ASCO 시리즈 202 Preciflow 솔레노이드 밸브는 의료 장비 및 분석 계측기의 유량을 정밀하게 제어하도록 설계되었습니다. 또한 코일에 대한 전기 입력 신호를 변화시켜 공기와 불활성 가스의 유량을 비례적으로 제어하도록 설계되었습니다. 고도로 신뢰할 수 있는 컴팩트 밸브로 가스 크로마토그래피, 질량 유량 제어기, 치과 장비, 혈압 모니터링 기기 등의 어플리케이션에 적합합니다.

1 - 1 끄기 1 제품 결과
열 선택
코일 클래스
전력량
제품 유형
밸브 기능
빠른 수송 가능
가용성
관련도
관련도
제품 이름 (A-Z)
제품 이름 (Z-A)
제품 SKU (A-Z)
제품 SKU (Z-A)
No Image Available For Product
R202A545L0V00F1

ASCO R202A545L0V00F1

코일 클래스전력량제품 유형밸브 기능빠른 수송 가능
2 way - 2/2 Normally Closed|2/2
목록에 추가