제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ 시리즈 203 Posiflow 비례제어 밸브

ASCO 시리즈 203은 공기/가스 저진공 서비스에서 사용하고 물의 유량을 정밀하게 제어하도록 설계된 Posiflow 비례제어 솔레노이드 밸브 라인입니다. 밸브는 식음료, 의료, 생명 과학, 용수 및 폐수 응용 분야에 이상적입니다.

Your selection:
    Solenoid
    NPT
    Brass
    FB
    HB
    1/2"
    24 DC
    22.6 W
    2 way - 2/2 Normally Closed
    Solenoid Valve
    5 Day
    1 - 4 끄기 4 제품 결과
    열 선택
    작동
    압력 포트/피팅
    바디 재질
    코일 클래스
    파이프/포트 크기
    전압
    전력량
    밸브 기능
    제품 유형
    빠른 수송 가능
    가용성
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    8203G002DC24/DCD

    ASCO 8203G002DC24/DCD

    작동압력 포트/피팅바디 재질코일 클래스파이프/포트 크기
    솔레노이드 - 에어 파일럿NPT황동FB1/2"
    US$858.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    HB8203G002DC24/DCD

    ASCO HB8203G002DC24/DCD

    작동압력 포트/피팅바디 재질코일 클래스파이프/포트 크기
    솔레노이드 - 에어 파일럿NPT황동HB1/2"
    US$922.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    SD8203G002DC24/DC

    ASCO SD8203G002DC24/DC

    작동압력 포트/피팅바디 재질코일 클래스파이프/포트 크기
    솔레노이드 - 에어 파일럿NPT황동FB1/2"
    US$875.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    SV8203G002DC24/DC

    ASCO SV8203G002DC24/DC

    작동압력 포트/피팅바디 재질코일 클래스파이프/포트 크기
    솔레노이드 - 에어 파일럿NPT황동HB1/2"
    US$938.00
    목록에 추가