ASCO™ 시리즈 209 비례제어 밸브

ASCO™ 시리즈 209 비례제어 솔레노이드 밸브는 높은 반복성으로 공기, 불활성 가스 및 액체의 유량을 비례식으로 제어할 수 있도록 설계되었습니다. 코일에 전기 입력 신호를 변경하여 작동됩니다. 이 밸브 시리즈는 정밀한 비례 유량 제어 성능에 새로운 기준을 제시합니다. 더 적은 양의 전력을 사용하면서도 최고 수준의 정밀도를 달성하도록 설계되어 시스템 성능 최적화 및 효율성을 발휘할 수 있습니다. 밸브 용도가 매우 다양하여 화학 물질 투여에서 커피 머신, 냉각 시스템, 수소 연료 전지 응용 분야에 이르기까지 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.

사양

밸브 작동솔레노이드
본체 재질황동, 스테인리스 강
미디어공기, 중성 가스, 액체
파이프/포트 크기1/8", 1/4", 패드 마운트
포트 유형G ISO228/1-G BSPP, NPT, 패드 마운트
기능2방향 - 상시 닫힘
유량0.02Kv~0.26Kv
전압12 DC, 24 DC
최대 차압/최대 작동 압력최대 16bar까지 진공
운영 환경실내, 실외
보호 등급IP65