ASCO™ 214 고유량 가스 차단 솔레노이드 밸브

ASCO 214 시리즈(8214라고도 함)의 고유량, 저압(5psi) 가스 안전 차단 밸브는 상업용 및 산업용 가스버너에서 연료 가스의 온-오프 제어가 가능하도록 특별히 설계되었습니다. 오버 트래블의 독특한 이중 디스크 설계는 파일럿 또는 기본 가스 라인의 누출이 차단될 수 있도록 이중 씰링을 제공합니다. 옵션형 플랜지를 사용하면 이중 솔레노이드 및 솔레노이드 모터식 밸브 구조를 통해 모듈화하고 쉽게 마운팅할 수 있습니다. 이 밸브는 천연가스 연료 보일러, 용광로, 곡물 건조기, 킬른, 가스 생성기 및 상업용 키친/요리 장비에 적합합니다.