ASCO™ 215 고유량 가스 차단 솔레노이드 밸브

ASCO 215 시리즈는 고유량 응용 분야에 이용 가능한 알루미늄 본체를 가진 경량 가스 안전 차단 밸브입니다.  파일럿 작동 구조로 완벽한 차단을 위해 탄성 소프트 시트가 장착되어 있으며 제로 차압에서 작동합니다. 옵션형 플랜지를 사용하면 이중 솔레노이드 및 솔레노이드 모터식 밸브 구조를 통해 모듈화하고 쉽게 마운팅할 수 있습니다. 215 시리즈는 진공 서비스, 산소 서비스, 가열 장비 응용 분야 및 긴 수명의 응용 분야에 적합합니다.

Your selection:
    Solenoid - Direct Acting
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    Aluminum
    A
    F
    FT
    H
    HC
    HT
    SC
    3.2
    3.4
    3.5
    4
    4.4
    4.6
    4.8
    5.1
    20.5
    21
    22
    31.7
    32
    32.7
    33
    35
    37
    55
    58
    60
    117
    138
    Solenoid Valve
    Air
    Air, Inert Gas
    Fuel Gas
    Natural Gas
    Vacuum
    32.00
    1 1/2"
    1 1/4"
    1"
    1/2"
    2 1/2"
    2"
    3"
    3/4"
    3/8"
    '
    125
    25
    5
    50
    0
    5
    125
    25
    50
    104.00
    125.00
    77.00
    NPT
    2 way - 2/2 Normally Closed
    2 way - 2/2 Normally Open
    12 AC
    12 DC
    22 AC
    24 AC
    24 DC
    48 DC
    100 AC
    110 AC
    110 DC
    115 AC
    120 AC
    120 DC
    125 DC Battery Charging
    208 AC
    220 AC
    240 AC
    240 DC
    440 AC
    480 AC
    6.1
    6.1 W
    10.1
    10.1 W
    10.5
    10.5 W
    11.6
    11.6 W
    11.8
    11.8 W
    15.4
    15.4 W
    15.8 W
    16.1 W
    24.6 W
    26.8 W
    28.2
    28.2 W
    5 Day
    Same Day
    1 - 10 끄기 3275 제품 결과
    열 선택
    작동
    주파수
    바디 재질
    코일 클래스
    유량(Cv)
    제품 유형
    매체
    최소 주변 온도
    파이프/포트 크기
    최대 운영 압력(공기)
    최소 운영 압력(공기)
    최소 운영 압력(PSI)
    최대 운영 압력(PSI)
    최대 주변 온도
    압력 포트/피팅
    밸브 기능
    전압
    제품 중량
    전력량
    빠른 수송 가능
    가용성
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    8215A023AC110/50D

    ASCO 8215A023AC110/50D

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 직접 작동50 Hz알루미늄F
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8215A023AC120/60,110/50D

    ASCO 8215A023AC120/60,110/50D

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 직접 작동50/60 Hz알루미늄F
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8215A023AC120/60D

    ASCO 8215A023AC120/60D

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 직접 작동60 Hz알루미늄F
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8215A023AC220/50D

    ASCO 8215A023AC220/50D

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 직접 작동50 Hz알루미늄F4
    US$1,163.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8215A023AC240/60,220/50D

    ASCO 8215A023AC240/60,220/50D

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 직접 작동50/60 Hz알루미늄F4
    US$1,163.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8215A023AC240/60D

    ASCO 8215A023AC240/60D

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 직접 작동60 Hz알루미늄F4
    US$1,163.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8215A033AC110/50D

    ASCO 8215A033AC110/50D

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 직접 작동50 Hz알루미늄F
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8215A033AC120/60D

    ASCO 8215A033AC120/60D

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 직접 작동60 Hz알루미늄F
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8215A033AC220/50D

    ASCO 8215A033AC220/50D

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 직접 작동50 Hz알루미늄F4.6
    US$1,174.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8215A033AC240/60,220/50D

    ASCO 8215A033AC240/60,220/50D

    작동주파수바디 재질코일 클래스유량(Cv)
    솔레노이드 - 직접 작동50/60 Hz알루미늄F4.6
    US$1,174.00
    목록에 추가