제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ 225 시리즈 솔레노이드 밸브

ASCO 225 시리즈는 포장 응용 분야용으로 설계된 직동식 컴팩트 솔레노이드 밸브 라인입니다. 밸브는 최소 작동 압력이 필요하지 않으며, 밸브의 작동은 장착 위치의 영향을 받지 않습니다.

사양

밸브 작동솔레노이드; 솔레노이드 - 직동식
바디 재질황동, 스테인리스 강
유체대기, 불황성 가스; 물; 경유
파이프 / 포트 크기1/8"
포트 유형G ISO228/1-G BSPP
기능2way - 2/2 상시 닫힘
전압24DC; 48DC; 24AC; 115AC; 230AC | 50; 60
최대 차압 / 최대 작동 압력진공 ~ 10.3Bar; 10.3-34.5Bar; 최대 150PSIG 진공; 150-500PSIG; 34.5Bar 이상; 500PSIG 이상
표준 및 규정IP65; ATEX Zone 2-22; UL; CSA