ASCO™ 231 시리즈 솔레노이드 밸브
사양
| 밸브 작동 | 솔레노이드 - 에어 파일럿 |
| 바디 재질 | 황동 |
| 유체 | 대기, 불활성 가스; 경유; 연료 오일 |
| 파이프 / 포트 크기 | 3/8"; 1/2" |
| 포트 유형 | G ISO228/1-G BSPP |
| 기능 | 3/2 상시 닫힘; 3/2 상시 열림; 3/2 범용 |
| 유량 | 12kv 이상 |
| 전압 | 24DC; 230AC; 48DC; 120DC - 50 |
| 최대 차압 / 최대 작동 압력 | 10.3 ~ 34.5Bar; 진공 ~ 10.3Bar; 최대 150PSIG 진공; 150 ~ 500PSIG; 34.5Bar 이상; 500PSIG 이상 |
| 표준 및 규정 | ISO |