ASCO™ 232 시리즈 솔레노이드 밸브

ASCO 232 시리즈는 원자력 산업의 필요 요건을 충족하는 솔레노이드 밸브 라인입니다. 이 강력한 밸브는 스테인리스 강 내부 부품과 황동 바디를 갖고 있습니다.

사양

밸브 작동솔레노이드
바디 재질황동
유체대기, 불활성 가스
파이프 / 포트 크기3/8"; 1/2"
포트 유형G ISO228/1-G BSPP
기능4way - 4/2
전압48DC; 125DC 배터리 충전
최대 차압 / 최대 작동 압력10.3 ~ 34.5Bar; 진공 ~ 10.3Bar; 최대 150PSIG 진공; 150 ~ 500PSIG; 34.5Bar 이상; 500PSIG 이상