ASCO™ 240 시리즈 스팀 및 온수 솔레노이드 밸브
사양
| 밸브 작동 | 솔레노이드; 솔레노이드 - 직동식 |
| 본체 바디 | 황동 |
| 유체 | 온수; 스팀 |
| 파이프 / 포트 크기 | 1/2"; 3/4"; 3/8"; 1" |
| 포트 유형 | NPTF |
| 기능 | 2way - 2/2 상시 닫힘, 2way - 2/2 상시 열림 |
| 유량 | 0.1Cv ~ 0.5Cv; 2.0Cv ~ 6.0Cv; 6.0Cv ~ 14.0Cv |
| 전압 | 110AC; 24AC; 120AC; 220AC; 12DC; 24DC; 115AC; 208AC; 480AC | 50; 50/60; 60 |
| 최대 차압 / 최대 작동 압력 | 진공 ~ 10.3Bar, 진공 ~ 150PSIG |
| 작동 환경 | 실내 |
| 표준 및 규정 | CSA; UL |