ASCO™ 시리즈 256 소형 솔레노이드 밸브

ASCO 시리즈 256 솔레노이드 밸브는 다양한 범주의 산업 및 상용 응용 분야의 차단 제어를 위해 설계되었습니다. 이 밸브는 연료 오일, 가스 버너에서 음용수,식품 서비스 응용 분야에 이르기까지 다양한 제3자 승인을 받았습니다. 소형 설계로 좁은 공간에 적합하고 어느 위치에나 장착할 수 있으며 다양한 매니폴드 구성으로 제공됩니다. 이 밸브는 병입 라인, 상용 주방 및 세탁 장비, 난방 장비에 이상적입니다.

1 - 10 끄기 337 제품 결과
열 선택
작동
연결 유형
바디 재질
인증
코일 클래스
파이프/포트 크기
최대 운영 압력(경유)
최대 운영 압력(물)
압력 포트/피팅
주파수
최대 운영 압력(PSI)
매체
최대 운영 압력(공기)
전기 연결 유형
제품 유형
전압
밸브 기능
전력량
씰링 재질
빠른 수송 가능
가용성
관련도
관련도
제품 이름 (A-Z)
제품 이름 (Z-A)
제품 SKU (A-Z)
제품 SKU (Z-A)
No Image Available For Product
0256C140L0V00F1

ASCO 0256C140L0V00F1

작동연결 유형바디 재질인증코일 클래스
튜브용 넛합성수지
목록에 추가
No Image Available For Product
0256C140S0V00F1

ASCO 0256C140S0V00F1

작동연결 유형바디 재질인증코일 클래스
튜브용 넛합성수지
목록에 추가
No Image Available For Product
0256C141L09CKF0

ASCO 0256C141L09CKF0

작동연결 유형바디 재질인증코일 클래스
튜브용 넛합성수지NSF|EU Regulation 1935/2004
목록에 추가
No Image Available For Product
0256C141L09CKF1

ASCO 0256C141L09CKF1

작동연결 유형바디 재질인증코일 클래스
튜브용 넛합성수지NSF|EU Regulation 1935/2004
목록에 추가
No Image Available For Product
0256C141L09CMF0

ASCO 0256C141L09CMF0

작동연결 유형바디 재질인증코일 클래스
튜브용 넛합성수지NSF|EU Regulation 1935/2004
목록에 추가
No Image Available For Product
0256C141L09CMF1

ASCO 0256C141L09CMF1

작동연결 유형바디 재질인증코일 클래스
튜브용 넛합성수지NSF|EU Regulation 1935/2004
목록에 추가
No Image Available For Product
0256C141L0V00F1

ASCO 0256C141L0V00F1

작동연결 유형바디 재질인증코일 클래스
튜브용 넛합성수지
목록에 추가
No Image Available For Product
0256C141S09CMF1

ASCO 0256C141S09CMF1

작동연결 유형바디 재질인증코일 클래스
튜브용 넛합성수지EU Regulation 1935/2004|NSF
목록에 추가
No Image Available For Product
0256C141S0V00F1

ASCO 0256C141S0V00F1

작동연결 유형바디 재질인증코일 클래스
튜브용 넛합성수지
목록에 추가
No Image Available For Product
0256C143L0V00F0

ASCO 0256C143L0V00F0

작동연결 유형바디 재질인증코일 클래스
튜브용 넛합성수지
목록에 추가