ASCO™ 283 시리즈 유체 밀폐형 솔레노이드 밸브
사양
| 밸브 작동 | 솔레노이드 |
| 본체 재질 | 엔지니어링 단계를 거친 플라스틱 |
| 매체 | 침투성 액체/가스 |
| 파이프/포트 크기 | 1/4인치; 1/8인치; 8mm |
| 포트 유형 | G ISO228/1-G BSPP |
| 기능 | 양방향 - 2/2 상시 닫힘, 양방향 - 2/2 상시 열림 |
| 유량 | 0.1 Cv ~ 0.5 Cv, 0.5 Cv ~ 1.0 Cv, 2.0 Cv ~ 6.0 Cv, 6.0 Cv ~ 14.0 Cv |
| 전압 | 12 DC, 24 DC, 24 ~ 120 공조/DC 전압 범위 | 50, 60 |
| 최대 차압/최대 운영 압력 | 최대 150PSIG의 진공 |
| 운영 환경 | 실내 |
| 표준/규정 | IP65 |