제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ 284 시리즈 핀치 밸브

ASCO 284 시리즈 솔레노이드 핀치 밸브는 분석 및 의료기기, 멸균 및 무균 시스템, 식품 응용 분야에서 침식성이 강하거나 순도가 높은 액체와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 알루미늄 본체의 2way 방식 밸브이며 제어 메커니즘과 튜빙 내부의 유체가 밀폐 분리되어 가동부의 마찰에 의한 미립자 오염을 방지하여 액체의 최대 순도를 보장합니다. 일반적인 활용 분야는 혈액투석 장비, 소변 수집 및 정맥(IV) 시스템, 약물 전달 등입니다.

사양

밸브 작동솔레노이드
본체 재질알루미늄
유체침투성 액체/가스
기능2방향 - 2/2 상시 닫힘, 2방향 - 2/2 상시 열림
전압12DC; 24DC - 50/60
최대 차압 / 최대 작동 압력최대 150PSIG의 진공
작동 환경실내
표준 및 규정IP65, IP40