ASCO™ 290 시리즈 압력 작동식 피스톤 밸브

ASCO 290 시리즈는 까다로운 응용 분야용으로 제작된 직접 작동 방식의 앵글 본체 피스톤 밸브로, 압력에 의해 작동합니다. 직관형 본체 설계는 청동 또는 스테인리스 강으로 제공됩니다. 이 밸브는 일반적인 서비스 분야(공기, 불활성 가스, 물, 기름, 경량 슬러리)뿐 아니라 식음료 산업 분야의 증기, 온수 및 보조 유체에 적합합니다. 시각적/전기적 위치 표시기 또는 스트로크 제한 장치와 같은 다양한 옵션 기능을 사용할 수 있습니다.

Your selection:
    Air Operated
    Pressure Operated
    Solenoid
    Bronze
    Stainless Steel
    2.3
    4.1
    5.7
    7.6
    11
    19
    32
    52
    66
    68
    2 way - 2/2 Normally Closed
    2 way - 2/2 Normally Open
    3 way - 3/2 Normally Closed
    Solenoid Valve
    1 1/2"
    1 1/4"
    1"
    1/2"
    2 1/2"
    2"
    3/4"
    3/8"
    Butt Weld
    G ISO228/1-G BSPP
    NPT
    Air, Inert Gas
    Light Oil
    Steam
    Water
    5 Day
    10 Day
    Same Day
    1 - 10 끄기 83 제품 결과
    열 선택
    작동
    최대 운영 압력(경유)
    바디 재질
    유량(Cv)
    최대 주변 온도
    밸브 기능
    제품 유형
    최소 주변 온도
    최대 운영 압력(PSI)
    파이프/포트 크기
    압력 포트/피팅
    매체
    최대 운영 압력(물)
    빠른 수송 가능
    가용성
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    8290A016

    ASCO 8290A016

    작동최대 운영 압력(경유)바디 재질유량(Cv)최대 주변 온도
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8290A018

    ASCO 8290A018

    작동최대 운영 압력(경유)바디 재질유량(Cv)최대 주변 온도
    US$1,349.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8290A020

    ASCO 8290A020

    작동최대 운영 압력(경유)바디 재질유량(Cv)최대 주변 온도
    52
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8290A021

    ASCO 8290A021

    작동최대 운영 압력(경유)바디 재질유량(Cv)최대 주변 온도
    52
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8290A022

    ASCO 8290A022

    작동최대 운영 압력(경유)바디 재질유량(Cv)최대 주변 온도
    US$1,506.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8290A023

    ASCO 8290A023

    작동최대 운영 압력(경유)바디 재질유량(Cv)최대 주변 온도
    US$1,506.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8290A024

    ASCO 8290A024

    작동최대 운영 압력(경유)바디 재질유량(Cv)최대 주변 온도
    68
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8290A024N

    ASCO 8290A024N

    작동최대 운영 압력(경유)바디 재질유량(Cv)최대 주변 온도
    공기 작동식청동68
    US$824.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8290A024S022

    ASCO 8290A024S022

    작동최대 운영 압력(경유)바디 재질유량(Cv)최대 주변 온도
    공기 작동식청동68
    US$895.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8290A025

    ASCO 8290A025

    작동최대 운영 압력(경유)바디 재질유량(Cv)최대 주변 온도
    목록에 추가