ASCO™ 290C 시리즈 전동 비례제어 밸브

ASCO 290C 시리즈는 고유량 기능 및 수충격 방지 설계를 갖춘 급속 폐쇄식 전동 비례제어 밸브 라인입니다. 살균기, 와인 생산(온도조절), 식품 가공, 세차장비, 수치료, 수처리, 산업용 가열 및 냉각 장비, 차량의 내장형 장비와 같은 다양한 응용 분야에 사용할 수 있는 견고하고 안정적인 밸브입니다.

사양

밸브 작동모터식, 전동 파워, 비례제어
기능2/2 상시 닫힘
본체 재질스테인리스 강
유체공기, 불활성 가스, 온수, 경유, 물, 증기, 진공, 침투성 액체/가스, CO2
파이프 / 포트 크기1/2"; 3/8 ; 3/4"; DN15"
포트 유형G ISO228/1-G BSPP, ISO7/1 RP BSPT, NPTF
전압24 DC, 24 AC, 24 ~ 120 AC/DC 전압 범위, 240 AC, 48 AC, 230 AC, 110 AC, 115 AC, 120 AC, 208 AC, 220 AC
최대 차압 / 최대 작동 압력진공부터 10.3Bar까지
작동 환경실내; 실외
표준 및 규정IP65, RoHS