사양
| 밸브 작동 | 솔레노이드 - 에어 파일럿 |
| 바디 재질 | 스테인리스 강 |
| 미디어 | 천연 가스 |
| 파이프/포트 크기 | 1/2인치, 3/8인치, 1인치 |
| 포트 유형 | ISO228/1-G BSPP, NPTF, SAE |
| 기능 | 2방향 - 2/2 상시 닫힘 |
| 유량 | 1.0CV~2.0CV, 2.0CV~6.0CV, 6.0CV~14.0CV |
| 전압 | 24AC, 110AC, 115AC, 120AC, 220AC, 230AC, 6DC, 12DC, 24DC, 48DC, 120DC, 240DC - 50/60 |
| 최대 차압/최대 작동 압력 | 34.5Bar 이상, 500PSIG 이상 |
| 작동 환경 | 위험, 실내, 실외 환경 |
| 표준/규정 | Class I Div 1, CSA, UL |