ASCO™ 292 시리즈 밸브
사양
| 밸브 작동 | 솔레노이드 |
| 본체 재질 | 알루미늄 |
| 파이프 / 포트 크기 | 3/4"; 1" |
| 포트 유형 | G ISO228/1-G BSPP |
| 기능 | 2방향 - 2/2 상시 닫힘 |
| 전압 | 24 DC, 48 DC, 24 AC, 115 AC, 230 AC | 50/60, 50 |
| 최대 차압 / 최대 작동 압력 | 진공 ~ 10.3Bar, 진공 ~ 150PSIG |
| 작동 환경 | 위험 |
사양
| 밸브 작동 | 솔레노이드 |
| 본체 재질 | 알루미늄 |
| 파이프 / 포트 크기 | 3/4"; 1" |
| 포트 유형 | G ISO228/1-G BSPP |
| 기능 | 2방향 - 2/2 상시 닫힘 |
| 전압 | 24 DC, 48 DC, 24 AC, 115 AC, 230 AC | 50/60, 50 |
| 최대 차압 / 최대 작동 압력 | 진공 ~ 10.3Bar, 진공 ~ 150PSIG |
| 작동 환경 | 위험 |