ASCO™ 시리즈 030 솔레노이드 밸브

ASCO 시리즈 030은 최대 15psi(1bar)의 차압을 갖는 직접 작동 저압 솔레노이드 밸브입니다. 밸브는 황동 또는 스테인리스 강으로 제공되며 상시 열림/닫힘으로 이용 가능합니다. 파이프 크기는 3/8in ~ 3/4in이며 분배, 수집, 진공 유지, 탱크 배출 및 가스 차단 응용 분야에 폭넓게 사용됩니다. 상시 열림 버전은 가스 배출에 최적화되어 있습니다.