ASCO™ 307 시리즈 솔레노이드 파일럿 밸브

ASCO 307-S 시리즈는 솔레노이드 파일럿 밸브 라인으로서 까다로운 환경의 고강도 산업용 응용 분야에 적합하도록 설계되었습니다. 고유량 성능, 견고한 스테인리스 강 또는 황동 구조, 긴 서비스 수명은 시추 장치 및 정제소에 매우 적합합니다. 밸브는 ATEX 94/9/EC 지침 승인을 받았습니다.

사양

밸브 작동수동 재설정, 솔레노이드, 솔레노이드 - 에어 파일럿
본체 재질황동, 스테인리스 강
유체공기, 불활성 가스, 경유, 물
파이프 / 포트 크기&frac14"; "; &frac12"; "; 3/8"
포트 유형NPTF
기능3방향 - 3/2 범용
유량0.43 ~ 0.86 Kv
전압24 DC, 48 DC, 24 AC, 115 AC, 230 AC | 50, 60
최대 차압 / 최대 작동 압력최대 10.3Bar, 150PSIG 진공
작동 환경위험, 부식, 실외 환경
표준 및 규정IP65, ATEX Zone 0-20, ATEX Zone 1-21, CUTR / EAC, IEC 60529(방수 및 방진(IP)), EC Ex Zone 0-20, IEC Ex Zone 1-21, IP66, IP67, SIL