사양
| 파이프/포트 크기 및 포트 유형 | 1/4 "및 1/2" NPT |
| 본체 재질 | 스테인리스 강 본체 |
| 유량 | 1.5 ~ 4Cv(1.3 ~ 3.5Kv)의 유량 |
| 최대 주변 온도 | AC: 125°F(-20°C ~ 52°C)<br>DC: 140°F(-40°C ~ 60°C) |
| 운영 압력 차압 | 파일럿: 25 ~ 125psi(1.7 ~ 9bar)<br>메인: 150psi(10bar) |
| 전력량 | 10.1 W AC 및 1.4 W DC 구조에 이용 가능 |
| 표준/규정 | UL 나열 일반 용도 밸브(솔레노이드에만 해당), CSA 인증, 접두사 EV가 있는 ATEX/IECEx 인증 |
| SIL 인증 | SIL 3 지원, Exida 인증 |