ASCO™ 329 시리즈 솔레노이드 작동기 (NEMA types, CSA)

ASCO 329 시리즈는 범용 ASCO 밸브에 사용된 것과 동일한 RedHat II 몰딩 에폭시 솔레노이드 작동기입니다. 3way 솔레노이드 작동기가 있으며, 공기, 불활성 가스, 물, 경유 매체에서 사용 가능합니다. 장비 설계자는 329 시리즈를 통해 맞춤형 매니폴드 및 장비 구성에서 ASCO 코일과 작동기를 사용할 수 있습니다.

Your selection:
    Solenoid
    Solenoid - Direct Acting
    F
    FT
    H
    HC
    HT
    0.04
    0.15
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    Solenoid Valve
    140
    230
    6 DC
    12 DC
    22 AC
    24 AC
    24 DC
    48 AC
    48 DC
    100
    110 AC
    110 DC
    115 AC
    120 AC
    120 DC
    125 DC Battery Charging
    208 AC
    220 AC
    240 AC
    240 DC
    440 AC
    480 AC
    Air
    Air, Inert Gas
    Light Oil
    Water
    125
    230
    NPT
    140
    230
    120
    230
    10.1
    10.1 W
    11.6
    11.6 W
    24.6 W
    3 way - 3/2 Normally Closed
    3 way - 3/2 Normally Open
    5 Day
    1 - 10 끄기 797 제품 결과
    열 선택
    작동
    최대 주변 온도
    코일 클래스
    유량(Cv)
    주파수
    제품 유형
    최대 운영 압력(PSI)
    전압
    매체
    제품 중량
    최대 운영 압력(경유)
    최소 주변 온도
    압력 포트/피팅
    최대 운영 압력(물)
    최대 운영 압력(공기)
    전력량
    밸브 기능
    빠른 수송 가능
    가용성
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    8329G001AC100/50D

    ASCO 8329G001AC100/50D

    작동최대 주변 온도코일 클래스유량(Cv)주파수
    솔레노이드 - 에어 파일럿FT0.0450 Hz
    US$1,648.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8329G001AC100/60D

    ASCO 8329G001AC100/60D

    작동최대 주변 온도코일 클래스유량(Cv)주파수
    솔레노이드 - 에어 파일럿FT0.0460 Hz
    US$1,648.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8329G001AC110/50D

    ASCO 8329G001AC110/50D

    작동최대 주변 온도코일 클래스유량(Cv)주파수
    솔레노이드 - 직접 작동F0.0450 Hz
    US$1,369.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8329G001AC110/60D

    ASCO 8329G001AC110/60D

    작동최대 주변 온도코일 클래스유량(Cv)주파수
    솔레노이드 - 에어 파일럿FT0.0460 Hz
    US$1,648.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8329G001AC115/50D

    ASCO 8329G001AC115/50D

    작동최대 주변 온도코일 클래스유량(Cv)주파수
    솔레노이드 - 에어 파일럿FT0.0450 Hz
    US$1,648.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8329G001AC12/60D

    ASCO 8329G001AC12/60D

    작동최대 주변 온도코일 클래스유량(Cv)주파수
    솔레노이드 - 에어 파일럿FT0.0460 Hz
    US$1,648.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8329G001AC120/60,110/50D

    ASCO 8329G001AC120/60,110/50D

    작동최대 주변 온도코일 클래스유량(Cv)주파수
    솔레노이드 - 직접 작동F0.0450/60 Hz
    US$1,369.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8329G001AC120/60D

    ASCO 8329G001AC120/60D

    작동최대 주변 온도코일 클래스유량(Cv)주파수
    솔레노이드 - 직접 작동F0.0460 Hz
    US$1,369.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8329G001AC208/60D

    ASCO 8329G001AC208/60D

    작동최대 주변 온도코일 클래스유량(Cv)주파수
    솔레노이드 - 에어 파일럿FT0.0460 Hz
    US$1,369.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8329G001AC220/50D

    ASCO 8329G001AC220/50D

    작동최대 주변 온도코일 클래스유량(Cv)주파수
    솔레노이드 - 직접 작동F0.0450 Hz
    US$1,369.00
    목록에 추가