제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ 330A 볼륨 부스터 밸브

ASCO 330A 시리즈 볼륨 부스터는 온/오프 및 제어 밸브의 공압 성능을 향상하도록 설계되었으며, 유연하고 견고하며 신뢰성이 높은 부스터입니다. 1/2~2인치까지 사용 가능한 다양한 부스터 범주로 최고의 유연성을 제공합니다. -60°C~+90°C의 작동 온도 범위를 포괄하는 스테인리스 강 및 알루미늄 버전으로 제공됩니다. 솔레노이드 밸브는 NAMUR 패드 마운트를 통해 부스터에 근접 결합할 수 있어 보다 간편하게 솔레노이드 밸브를 선택할 수 있을 뿐 아니라 성능도 향상됩니다. 고유한 장착 옵션을 사용하여 계기 배관을 방해하지 않고 부스터와 액추에이터를 분리할 수 있습니다.

시리즈 330A 볼륨 부스터는 광범위한 밸브 액추에이터 컨트롤 구성품 포트폴리오를 갖춘 유일한 제품입니다. 안정계장시스템(SIS)의 일부를 구성하는 필터 조절기 및 솔레노이드 밸브부터 비상 정지(ESD) 밸브의 작동 및 부분적 스트로크 테스트를 가능하게 하는 캐비닛에 이르기까지 다양한 범위를 포괄합니다.

사양

KV/CV1/2인치: 4.0/4.6, 1인치:11/12.7, 1 1/2인치: 41/47, 2인치: 49/57
온도 범위-60°C~+90°C 주변 온도
소재산화 알루미늄 또는 316L 스테인리스 강
제어율1:01
파이프 크기1/2인치, 1인치, 1 1/2인치, 2인치 ANPT 및 BSP/ISO 228/1