ASCO™ 353 시리즈 솔레노이드 밸브

ASCO 353 시리즈는 다이어프램 작동 솔레노이드 밸브로서 역류제트식 집진기 시스템에서 매우 빠른 펄스를 제공하도록 특별히 설계되었습니다. 높은 유량 및 신속한 개폐로 항상 효과적인 백 클리닝을 제공합니다.

Your selection:
    Solenoid
    10.5
    20
    35
    48
    50
    53
    76
    82
    Aluminium
    Aluminum
    F
    FB
    FF
    FI
    FT
    H
    HB
    HT
    SC
    G
    NPT
    5
    125
    Air
    Air, Inert Gas
    Inert Gas
    150.00
    0.00
    125
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    1 1/2"
    1"
    2 1/2"
    2"
    3/4"
    2 way - 2/2 Normally Closed
    3 way - 3/2 Normally Open
    Solenoid Valve
    6.1
    6.1 W
    6.3 W
    8.1 W
    10.1
    10.1 W
    17.1 W
    18.6 W
    19.7 W
    22 W
    22.6 W
    12 AC
    12 DC
    22 AC
    24 AC
    24 DC
    100 AC
    110 AC
    115 AC
    120 AC
    120 DC
    208 AC
    220 AC
    240 AC
    240 DC
    415 AC
    440 AC
    480 AC
    5 Day
    10 Day
    Same Day
    1 - 10 끄기 1000 제품 결과
    열 선택
    작동
    유량(Cv)
    바디 재질
    인증
    코일 클래스
    압력 포트/피팅
    최소 운영 압력(PSI)
    최대 운영 압력(PSI)
    제품 중량
    매체
    최대 주변 온도
    최소 주변 온도
    최소 운영 압력(공기)
    최대 운영 압력(공기)
    주파수
    파이프/포트 크기
    밸브 기능
    제품 유형
    전력량
    전압
    빠른 수송 가능
    가용성
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    8353C004

    ASCO 8353C004

    작동유량(Cv)바디 재질인증코일 클래스
    솔레노이드 - 에어 파일럿10.5알루미늄
    US$193.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8353C030

    ASCO 8353C030

    작동유량(Cv)바디 재질인증코일 클래스
    솔레노이드 - 에어 파일럿10.5알루미늄
    US$193.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8353C033

    ASCO 8353C033

    작동유량(Cv)바디 재질인증코일 클래스
    솔레노이드 - 에어 파일럿10.5
    US$168.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8353G001AC110/50D

    ASCO 8353G001AC110/50D

    작동유량(Cv)바디 재질인증코일 클래스
    솔레노이드 - 에어 파일럿35알루미늄FB
    US$794.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8353G001AC115/50D

    ASCO 8353G001AC115/50D

    작동유량(Cv)바디 재질인증코일 클래스
    솔레노이드 - 에어 파일럿35알루미늄FB
    US$1,058.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8353G001AC120/50D

    ASCO 8353G001AC120/50D

    작동유량(Cv)바디 재질인증코일 클래스
    솔레노이드 - 에어 파일럿알루미늄FB
    US$1,058.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8353G001AC200/50D

    ASCO 8353G001AC200/50D

    작동유량(Cv)바디 재질인증코일 클래스
    솔레노이드 - 에어 파일럿알루미늄FB
    US$1,058.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8353G001AC220/50D

    ASCO 8353G001AC220/50D

    작동유량(Cv)바디 재질인증코일 클래스
    솔레노이드 - 에어 파일럿35알루미늄FB
    US$794.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8353G001AC220/60,200/50D

    ASCO 8353G001AC220/60,200/50D

    작동유량(Cv)바디 재질인증코일 클래스
    솔레노이드 - 에어 파일럿알루미늄FB
    US$1,058.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8353G001AC220/60D

    ASCO 8353G001AC220/60D

    작동유량(Cv)바디 재질인증코일 클래스
    솔레노이드 - 에어 파일럿35알루미늄FB
    US$1,058.00
    목록에 추가