ASCO™ 356 시리즈 솔레노이드 밸브

ASCO 356 시리즈 솔레노이드 밸브는 경량의 콤팩트한 설계로 단일 작동 액츄에이터 또는 충진/배출 사이클 제어에 적합합니다. 황동 또는 스테인리스 강 구조는 특수 서비스 응용 분야를 위한 광범위한 엘라스토머와 완벽한 차단을 제공하는 포펫을 특징으로 합니다.

1 - 10 끄기 290 제품 결과
열 선택
작동
연결 유형
바디 재질
인증
코일 클래스
파이프/포트 크기
최대 운영 압력(경유)
최대 운영 압력(물)
압력 포트/피팅
주파수
최대 운영 압력(PSI)
매체
최대 운영 압력(공기)
전기 연결 유형
제품 유형
전압
밸브 기능
전력량
씰링 재질
빠른 수송 가능
가용성
관련도
관련도
제품 이름 (A-Z)
제품 이름 (Z-A)
제품 SKU (A-Z)
제품 SKU (Z-A)
No Image Available For Product
8356C119L09CMF0

ASCO 8356C119L09CMF0

작동연결 유형바디 재질인증코일 클래스
NPT 바디 연결황동EAC|EU Regulation 1935/2004|NSF
목록에 추가
No Image Available For Product
8356C119L09CMF1

ASCO 8356C119L09CMF1

작동연결 유형바디 재질인증코일 클래스
NPT 바디 연결황동EAC|EU Regulation 1935/2004|NSF
목록에 추가
No Image Available For Product
8356C119S19CMF0

ASCO 8356C119S19CMF0

작동연결 유형바디 재질인증코일 클래스
NPT 바디 연결황동EAC|EU Regulation 1935/2004|NSF
목록에 추가
No Image Available For Product
8356C119S19CMF1

ASCO 8356C119S19CMF1

작동연결 유형바디 재질인증코일 클래스
NPT 바디 연결황동EAC|EU Regulation 1935/2004|NSF
목록에 추가
No Image Available For Product
8356C119S1V00F1

ASCO 8356C119S1V00F1

작동연결 유형바디 재질인증코일 클래스
NPT 바디 연결황동EAC
목록에 추가
No Image Available For Product
8356C121S1N00F0

ASCO 8356C121S1N00F0

작동연결 유형바디 재질인증코일 클래스
NPT 바디 연결황동EAC
목록에 추가
No Image Available For Product
8356C124L0V00F0

ASCO 8356C124L0V00F0

작동연결 유형바디 재질인증코일 클래스
NPT 바디 연결황동EAC
목록에 추가
No Image Available For Product
8356C124S0V00F0

ASCO 8356C124S0V00F0

작동연결 유형바디 재질인증코일 클래스
NPT 바디 연결황동EAC
목록에 추가
No Image Available For Product
8356C124S1V00F0

ASCO 8356C124S1V00F0

작동연결 유형바디 재질인증코일 클래스
NPT 바디 연결황동EAC
목록에 추가
No Image Available For Product
8356C129S1E00F1

ASCO 8356C129S1E00F1

작동연결 유형바디 재질인증코일 클래스
NPT 바디 연결스테인리스 강EAC
목록에 추가