ASCO™ 362 시리즈 스풀 밸브

ASCO 362 시리즈 스풀 밸브는 업스트림, 미드스트림 및 다운스트림 석유 및 가스 시장에서 제어 밸브 자동화를 위해 설계되었습니다. 밸브에는 필수적인 응용 분야에서 탁월한 신뢰성을 제공하기 위해 ASCO의 입증된 솔레노이드 기술이 통합되어 있습니다. 시리즈 362는 단일 작동식 공정 밸브 분야용으로 만들어진 3방향 밸브입니다. 열악한 환경에서의 내식성을 위해 1/4인치 ~ 1인치의 황동 및 316L 스테인리스 강 구조로 제공됩니다.

1 - 3 끄기 3 제품 결과
열 선택
작동
최대 운영 압력(공기)
바디 재질
코일 클래스
최대 주변 온도
전압
최소 운영 압력(PSI)
파이프/포트 크기
최소 주변 온도
압력 포트/피팅
제품 유형
최소 운영 압력(공기)
최대 운영 압력(PSI)
밸브 기능
전력량
빠른 수송 가능
가용성
관련도
관련도
제품 이름 (A-Z)
제품 이름 (Z-A)
제품 SKU (A-Z)
제품 SKU (Z-A)
No Image Available For Product
8362A201H183CF1

ASCO 8362A201H183CF1

작동최대 운영 압력(공기)바디 재질코일 클래스최대 주변 온도
솔레노이드 - 에어 파일럿스테인리스 강FT
목록에 추가
No Image Available For Product
8362A501H1811F1

ASCO 8362A501H1811F1

작동최대 운영 압력(공기)바디 재질코일 클래스최대 주변 온도
솔레노이드 - 에어 파일럿
목록에 추가
No Image Available For Product
8362AD01H181CF1

ASCO 8362AD01H181CF1

작동최대 운영 압력(공기)바디 재질코일 클래스최대 주변 온도
솔레노이드 - 에어 파일럿황동FT
US$547.00
목록에 추가