ASCO™ 370 시리즈 솔레노이드 밸브
사양
| 밸브 작동 | 솔레노이드 - 직접 작동, 솔레노이드 |
| 본체 재질 | 황동, 스테인리스 강 |
| 유체 | 공기, 불활성 가스, 경유, 물 |
| 파이프 / 포트 크기 | 1/4" |
| 포트 유형 | G ISO228/1-G BSPP |
| 기능 | 3/2 상시 닫힘, 3/2 상시 열림, 3/2 범용 |
| 유량 | .04 ~ .2 Kv, .2 ~ .43 Kv |
| 전압 | 100 to 240 AC/DC 전압 범위, 12 to 24 DC 전압 범위, 48 DC, 115 AC, 24 AC, 24 ~ 120 AC/DC 전압 범위 |
| 최대 차압 / 최대 작동 압력 | 10.3-34.5 Bar, 150-500 PSIG |
| 표준 및 규정 | ISO, IEC 60529(방수 및 방진(IP)), IP65 |