ASCO™ 384 시리즈 핀치 밸브

ASCO 384 시리즈는 알루미늄 본체를 갖춘 솔레노이드 작동 핀치 밸브로서 침식성이 높거나 고순도의 액체와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 3방향 방식 밸브이며 제어 메커니즘과 튜빙 내부의 유체가 밀폐 분리되어 가동부의 마찰에 의한 미립자 오염을 방지합니다. 이 구조는 분석 및 의료 기기와 산업용 분야에서 유체의 최대 순도를 보장합니다. 일반적인 활용 분야는 혈액투석, 소변 수집 및 정맥(IV) 시스템, 약물 전달 등입니다.

사양

밸브 작동솔레노이드
본체 재질알루미늄
매체침투성 액체/가스
파이프 / 포트 크기3방향 - 3/2 범용 ; 3/2 정상 상태 닫힘형
포트 유형12 DC, 24 DC | 50/60
기능3방향 - &frac32; 범용, &frac32; 상시 닫힘
유량부식, 실내
전압12 DC;24 DC | 50/60
최대 차압 / 최대 운영 압력최대 150 PSIG의 진공
작동 환경부식, 실내
표준 및 규정