ASCO™ 398 시리즈 압력 구동 밸브

ASCO 398 시리즈 압력 작동 공정 밸브 라인은 광범위한 산업 전반의 열악하고 까다로운 환경에서 작동할 수 있도록 설계되었습니다. 높은 유동 속도의 밸브는 장기간 사용할 수 있도록 설계되었으며 열충격 및 부식성 환경에 대한 내성이 높습니다. 이 밸브는 의료 및 생명과학, 석유 및 가스, 전력, 자동차 및 타이어 제조, 화학, 용수 및 폐수, 식음료, 포장 산업에 적합합니다.

사양

밸브 작동
본체 재질스테인리스 강
매체대기, 불활성 가스, 온수, 경유, 물, 증기
파이프 / 포트 크기1/2인치; 3/4인치; 1인치; 1 1/4인치; 1 1/2인치; 2인치
기능3방향 3/2 상시 닫힘, 3방향- 3/2 상시 열림