ASCO™ 408 시리즈 수동 리셋 밸브
사양
| 밸브 작동 | 수동 재설정 |
| 본체 재질 | 황동 |
| 유체 | 공기, 불활성 가스, 경유, 물 |
| 파이프 / 포트 크기 | 1/4"; 1/2"; 3/8"; 3/4"; 1" |
| 포트 유형 | NPTF |
| 기능 | 4way - 4/2 |
| 유량 | .04 ~ .2 Kv, .2 ~ .43 Kv, .43 ~ .86 Kv, .86 ~ 1.73 Kv, 1.73 ~ 5.19 Kv |
| 전압 | 24 AC, 110 AC, 120 AC, 440 AC, 6 DC, 12 DC, 24 DC, 48 DC, 120 DC, 240 AC |
| 최대 차압 / 최대 작동 압력 | 최대 150 PSIG의 진공, 150-500 PSIG |
| 작동 환경 | 실내, 실외, 위험 환경 |
| 표준 및 규정 | ATEX Zone 0-20, Class I Div 1, Class I Div 2, CSA, IEC Ex Zone 0-20, 유형 1, 유형 3, 유형 9, 유형 7 |