ASCO 시리즈 551 솔레노이드 스풀 밸브

ASCO 시리즈 551은 소형 솔레노이드 스풀 밸브 라인으로 까다로운 환경에서 공기 또는 비활성 가스를 제어하는 데 적합합니다. 이 밸브의 독특한 설계는 단단한 T-씰과 유연한 O-링을 결합하여 완벽한 차단, 오염 방지 및 수백만 사이클의 신뢰성을 제공합니다. 551 시리즈는 양극 산화 알루미늄, 황동, 스테인리스 강 본체와 함께 1/4in NPT 및 BSP 연결부가 제공됩니다. 화학제품, 정제, 식음료 분야, 생명과학 공정에서 발생하는 까다로운 조건에 적합합니다.

1 - 10 끄기 45 제품 결과
열 선택
작동
유량(Cv)
바디 재질
인증
코일 클래스
최소 운영 압력(공기)
최대 운영 압력(물)
압력 포트/피팅
최대 운영 압력(PSI)
최소 운영 압력(PSI)
최대 주변 온도
매체
최소 주변 온도
최대 운영 압력(공기)
주파수
오리피스
제품 중량
제품 유형
파이프/포트 크기
씰링 재질
전압
밸브 기능
전력량
빠른 수송 가능
가용성
관련도
관련도
제품 이름 (A-Z)
제품 이름 (Z-A)
제품 SKU (A-Z)
제품 SKU (Z-A)
No Image Available For Product
8551A001

ASCO 8551A001 Spool Valve

작동유량(Cv)바디 재질인증코일 클래스
No Image Available For Product
8551A002

ASCO 8551A002 Solenoid Spool Valve

작동유량(Cv)바디 재질인증코일 클래스
알루미늄;가벼운 AlloyFT
No Image Available For Product
8551A005

ASCO 8551A005 Solenoid Spool Valve

작동유량(Cv)바디 재질인증코일 클래스
0.86알루미늄;가벼운 AlloyFT
No Image Available For Product
8551A017

ASCO 8551A017 Spool Valve

작동유량(Cv)바디 재질인증코일 클래스
No Image Available For Product
8551A018

ASCO 8551A018 Solenoid Spool Valve

작동유량(Cv)바디 재질인증코일 클래스
0.86알루미늄;가벼운 AlloyFT
No Image Available For Product
8551B301

ASCO 8551B301 Solenoid Spool Valve

작동유량(Cv)바디 재질인증코일 클래스
알루미늄;가벼운 AlloyH|F
No Image Available For Product
8551B302

ASCO 8551B302 Solenoid Spool Valve

작동유량(Cv)바디 재질인증코일 클래스
10알루미늄H
No Image Available For Product
8551B303

ASCO 8551B303 Solenoid Spool Valve

작동유량(Cv)바디 재질인증코일 클래스
10황동H
No Image Available For Product
8551B304

ASCO 8551B304 Solenoid Spool Valve

작동유량(Cv)바디 재질인증코일 클래스
11.7황동H
No Image Available For Product
8551B305

ASCO 8551B305 Solenoid Spool Valve

작동유량(Cv)바디 재질인증코일 클래스
알루미늄H