ASCO™ 시리즈 588 고정식 산소 농축기 매니폴드

ASCO 시리즈 588 고정식 산소 농축기 매니폴드는 두 개의 일반 서비스 솔레노이드 밸브를 사용하여 의료 장치의 공기 유량을 제어하도록 설계되었습니다. 이 턴키 솔루션의 작고 가벼운 설계로 인해 사용자는 이를 장치의 유체 경로에 쉽게 통합할 수 있습니다. 가시 포트 설계로 필요한 튜빙을 쉽게 연결하고 의료 장치의 조립 시간을 단축하여 시장 출시 속도를 개선합니다.

사양

유체공기 또는 비활성 기체
씰 재질EPDM 및 FKM
매니폴드 바디PBT
응답 시간~30ms 전압 공급, ~60ms 무전압 상태
연결리드 와이어
표준 전압12VDC(+/- 10%)
전력 정격1.0W