Numatics™ 시리즈 607 FlowtronicD 비례제어 밸브

ASCO Numatics 시리즈 607 FlowtronicD는 압력 센서 장치 및 디지털 제어 전자기기가 장착된 비례제어 밸브 라인입니다. 사용하기 쉬운 FlowCom 소프트웨어로 응용 분야에 대한 밸브 제어 루프 매개변수를 최적화할 수 있습니다. Numatics 시리즈 607 밸브는 지속적으로 변화하는 유량 요구 사항이 있는 응용 분야에 적합하도록 설계되었습니다. 페인트 코팅, 공정 제어의 가스 혼합, 패키징 및 식품 처리, 표면 마무리 및 자재 코팅, 버너 제어 시스템, 연료 전지 기술과 같은 일반적인 응용 분야가 이에 해당합니다.

사양

밸브 작동비례제어
파이프 / 포트 크기1/4"; 1/2"; 3/8"
포트 유형G ISO228/1-G BSPP, NPTF
기능2방향 - 2/2 상시 닫힘
유량0.5Cv ~ 1.0Cv, 1.0Cv ~ 2.0Cv
작동 환경실내
미디어공기, 불활성 가스, 산소