ASCO™ 610 시리즈 MotorFlowD 비례제어 밸브

ASCO 610 시리즈 MotorflowD는 전동식 비례제어 밸브로써 공기를 사용할 수 없는 응용 분야에 적합합니다. 이 밸브는 유량 제어용으로 설계되었으며 통합 제어기가 있습니다. 배터리로만 작동하며 전력 소비량이 낮습니다. 일반적인 응용 분야는 플라스틱 사출 성형 기기, 온도 제어, 산업용 오븐 등입니다.

사양

밸브 작동모터식, 비례제어
파이프 / 포트 크기1/4"
포트 유형G ISO228/1-G BSPP
기능2/2 상시 닫힘
유량1.73 ~ 5.19 Kv
표준 및 규정IP65, RoHS, IEC 60529(방수 및 방진(IP))
작동 환경실내
매체공기, 불활성 가스, 경유, 물