ASCO™ 8316G001 Solenoid Valve

ASCO 8316G001 is a line of high-flow, 3-way solenoid valves, which can be used to pilot large actuators and provide quick closing of large control valves.

Your selection:
    Solenoid
    12 AC
    12 DC
    22 AC
    24 AC
    24 DC
    28 DC
    48 DC
    100 AC
    110 AC
    110 DC
    115 AC
    120 AC
    120 DC
    125 DC
    125 DC Battery Charging
    208 AC
    220 AC
    240 AC
    240 DC
    250 DC
    440 AC
    480 AC
    Explosion Proof (Class 1 Div 1 / Zone 1)
    Safe area - General Purpose
    DIN
    NPT Body Connection
    5 Day
    FT
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    Solenoid Valve
    10.1 W
    11.6 W
    24.6 W
    NPT
    Class F - Flying Leaded Coil
    Class F - High temperature
    Class H - Battery charging circuits
    Class H - High temperature
    Elongated splice box
    Junction box
    Mounting bracket
    Non-Standard Lead Length
    1 - 10 끄기 336 제품 결과
    열 선택
    작동
    전압
    영역 분류
    연결 유형
    가용성
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    8316G001AC100/50D

    ASCO 8316G001AC100/50D

    작동전압영역 분류연결 유형가용성
    솔레노이드 - 에어 파일럿100 AC안전 지역 - 일반 용도NPT 바디 연결5 Day
    US$1,072.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8316G001AC100/60D

    ASCO 8316G001AC100/60D

    작동전압영역 분류연결 유형가용성
    솔레노이드 - 에어 파일럿100 AC안전 지역 - 일반 용도NPT 바디 연결5 Day
    US$1,072.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8316G001AC110/60D

    ASCO 8316G001AC110/60D

    작동전압영역 분류연결 유형가용성
    솔레노이드 - 에어 파일럿110 AC안전 지역 - 일반 용도NPT 바디 연결5 Day
    US$1,072.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8316G001AC115/50D

    ASCO 8316G001AC115/50D

    작동전압영역 분류연결 유형가용성
    솔레노이드 - 에어 파일럿115 AC안전 지역 - 일반 용도NPT 바디 연결5 Day
    US$1,072.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8316G001AC12/60D

    ASCO 8316G001AC12/60D

    작동전압영역 분류연결 유형가용성
    솔레노이드 - 에어 파일럿12 AC안전 지역 - 일반 용도NPT 바디 연결5 Day
    US$1,072.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8316G001AC120/50D

    ASCO 8316G001AC120/50D

    작동전압영역 분류연결 유형가용성
    솔레노이드 - 에어 파일럿120 AC안전 지역 - 일반 용도NPT 바디 연결5 Day
    US$1,072.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8316G001AC208/60D

    ASCO 8316G001AC208/60D

    작동전압영역 분류연결 유형가용성
    솔레노이드 - 에어 파일럿208 AC안전 지역 - 일반 용도NPT 바디 연결5 Day
    US$793.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8316G001AC220/60D

    ASCO 8316G001AC220/60D

    작동전압영역 분류연결 유형가용성
    솔레노이드 - 에어 파일럿220 AC안전 지역 - 일반 용도NPT 바디 연결5 Day
    US$1,072.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8316G001AC240/60,220/50D

    ASCO 8316G001AC240/60,220/50D

    작동전압영역 분류연결 유형가용성
    솔레노이드 - 에어 파일럿220 AC|240 AC안전 지역 - 일반 용도NPT 바디 연결5 Day
    US$793.00
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    8316G001AC240/60D

    ASCO 8316G001AC240/60D

    작동전압영역 분류연결 유형가용성
    솔레노이드 - 에어 파일럿240 AC안전 지역 - 일반 용도NPT 바디 연결5 Day
    US$793.00
    목록에 추가